Painel Touch - TP151AT/702000 S00016 - 2400958

Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 cores, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400958
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626097176
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100