PC de painel - TP121ZTM/400620002 S00075 - 2400922

PC de painel com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (Touchscreen industrial resistente), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 cores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: DualCAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400922
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626108629
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.050,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000