Painel Touch - TP121XIT-10/3103C240 S00006 - 2400904

Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400904
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626105192
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100