Painel Touch - TP121XIT-10/3051C240 S00018 - 2400892

Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 cores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x host USB 1.1,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: PROFIBUS MASTER)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400892
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626105314
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100