PC de painel - TP121GTM/700630005 S00075 - 2400876

PC de painel com tela TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 cores, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1,0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: DualCAN)
Artigo de reposição: 2701484/P20/R23/M35/OS35/O07/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400876
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626108810
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100