Painel Touch - TP105AT/702000 S00008 - 2400809

Painel Touch com 26,4 cm / TFT 10,4"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 cores, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400809
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626097442
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100