Painel Touch - TP057ZTV/400320002 S00062 - 2400689

Ilustração semelhante

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (Touchscreen industrial resistente), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400689
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626109275
Peso por unidade (exclusive embalagem) 800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100