PC de painel - TP057GTV/900330004 S00075 - 2400683

Ilustração semelhante

PC de painel com tela TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 pixels (VGA), 262144 cores, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: sem)
Artigo de reposição: 2404318/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400683
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626109305
Peso por unidade (exclusive embalagem) 900,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000