PC de painel - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Ilustração semelhante

PC de painel com tela TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 pixels (VGA), 262144 cores, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1,0 GHz, 4 x USB Host 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: sem)
Artigo de reposição: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400682
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626109312
Peso por unidade (exclusive embalagem) 900,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback