Painel Touch - TP043STB/100110001 S00069 - 2400680

Ilustração semelhante

Painel Touch com 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analógica e resistiva (poliéster)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 cores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400680
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626110165
Peso por unidade (exclusive embalagem) 600,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100