Painel de teclas - BT03AM/722070 S00001 - 2400592

Painel de teclas com 7,6 cm / 3"-FSTN-display (sem), 5 graduações de cinza, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: PROFIBUS DP)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400592
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626098654
Peso por unidade (exclusive embalagem) 500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100