Painel móvel - 81324,203 S00050 - 2400583

Painel móvel com 26,4 cm / TFT 10,4"-display (Touchscreen industrial resistente),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 cores , XScale® PXA320, 806 MHz,  1x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400583
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626110806
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.200,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100