Combinação de equipamentos de comutação - OGM RG - 2400189

Sistema de repetidor/gateway remoto com ampla faixa de temperatura, grau de proteção IP65 e possibilidade de configuração para rede de campo, rede backhaul, potência de entrada e tipo de montagem.

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

O sistema de monitoramento de óleo e gás (OGM) é composto por uma série de produtos que permitem a automatização completa e o monitoramento de um campo de petróleo por controle remoto. A unidade RG OGM (Repeater/Gateway) tem como função a conversão de protocolos de rádio e a ampliação do alcance da rede de rádio. A unidade RG OGM oferece uma ampla faixa de temperaturas ambiente/operacionais de -20 °C a 60 °C. A caixa pronta para utilização em campo em aço inoxidável 304 com grau de proteção IP65 é fornecida com todas as entradas de cabos e tampas de parafuso necessárias para a instalação.

Enquanto solução pronta para utilização em campo e ajustável, a unidade RG OGM está equipada com um transceptor de rádio, dispositivos de proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente e opções de montagem flexíveis. Ela pode ser configurada como repetidor para a expansão da rede de campo ou como gateway para a conversão entre os protocolos de diferentes redes, como redes de telefonia celular, WLAN, 900 MHz e 2,4 GHz.

A escalabilidade e o vasto conjunto de funções da unidade RG OGM se adequam ao monitoramento remoto de quase todas as aplicações de monitoramento de campo para petróleo e gás. Entre outras, essas aplicações são as seguintes:
- Monitoramento e controle remotos de cabeças de poços
- Telemetria RTU
- Gateway para dados para a Cloud
- Acesso por rádio seguro ao local de produção
- Dados backhaul criptografados

Vantagens para si

  • Redes de campo ajustáveis (900 MHz ou 2,4 GHz)
  • Redes backhaul ajustáveis (900 MHz, 2,4 GHz, rede de telefonia celular e WLAN)
  • Potência de entrada AC ou DC
  • Área operacional: temperaturas ambiente de -20 °C a 60 °C
  • Opções de montagem em parede e em poste

Dados comerciais

Código do pedido 2400189
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626007007
Peso por unidade (exclusive embalagem) 444,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200