Cabo redondo - CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 - 2321787

Cabo circular montado; controle: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-pólos); comprimento de cabo: 10 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fragmentação de 32 canais em 4 x 8 canais

Dados comerciais

Código do pedido 2321787
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412476
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.200,000 GRM