Cabo redondo - CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 - 2321716

Cabo circular montado; Controle: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-pólos); Comprimento de cabo: 0,5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fragmentação de 32 canais em 4 x 8 canais

Dados comerciais

Código do pedido 2321716
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412513
Peso por unidade (exclusive embalagem) 132,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290