Cabo redondo - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - 2321677

Cabo circular montado; Controle: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-pólos); Comprimento de cabo: 4 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transferência de sinal de 32 canais

Dados comerciais

Código do pedido 2321677
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412506
Peso por unidade (exclusive embalagem) 580,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290