Cabo - CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT - 2321224

Cabo circular montado; Controle: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 e 6ES7 322-1BP50-0AA0 (ligação negativa)); Conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-pólos); Comprimento de cabo: 6 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transferência de sinal de 4x8 canais
  • Cabo de corte: conector de encaixe de 40 polos para quatro réguas planas de 14 polos

Dados comerciais

Código do pedido 2321224
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356332026
Peso por unidade (exclusive embalagem) 800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290