Cabo - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN - 2321114

Cabo circular montado; Controle: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, operação com leitura de positivo); Conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-pólos); Comprimento de cabo: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transferência de sinal de 1x32 canais
  • Cabo de sistema: conector de encaixe de 40 polos para régua plana de 50 polos

Dados comerciais

Código do pedido 2321114
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331845
Peso por unidade (exclusive embalagem) 298,400 GRM