Cabo - CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT - 2321020

Cabo circular montado; controle: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 e 6ES7 322-1BP50-0AA0 (ligação negativa)); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-pólos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-pólos); comprimento de cabo: 1 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transferência de sinal de 1x32 canais
  • Cabo de sistema: conector de encaixe de 40 polos para régua plana de 50 polos

Dados comerciais

Código do pedido 2321020
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356330732
Peso por unidade (exclusive embalagem) 172,200 GRM