novo

Fonte de alimentação ininterrupta - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Fonte de alimentação ininterrupta com IQ Technology para montagem em trilho de fixação. Entrada: 120/230 V AC, saída: 120/230 V AC/1 kVA. Ela fornece constantemente informações sobre o estado da carga, o tempo remanescente e a vida útil do módulo de bateria e, deste modo, eleva a disponibilidade da instalação.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Alimente cargas AC de forma confiável com a fonte de alimentação ininterrupta da família QUINT para o trilho de fixação. Graças à topologia online, a UPS AC fornece uma curva senoidal pura no funcionamento de rede e bateria. Combine a UPS Online com diversos acumuladores de energia UPS-BAT. Graças à interface USB, o seu PC é confortavelmente desligado.

Vantagens para si

  • Transição impecável graças à topologia online
  • Curva senoidal pura no funcionamento de rede e bateria
  • Interface USB para a ligação p. ex. a PCs industriais
  • O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada
  • Possibilidade de comutação paralela para redundância e elevação de potência
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2320283
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85371091