Fonte de alimentação ininterrupta - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 - 2320225

Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ para montagem em trilho de fixação, entrada: 24 V DC, saída: 24 V DC / 10 A, inclusive adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

O módulo de UPS para 24 V DC com correntes de saída de 5 a 40 A permite montar sua solução individual consistindo de fonte de alimentação, módulo UPS e acumulador de energia.

Vantagens para si

  • Manuseamento fácil mediante detecção automática da bateria, mudança da bateria sem ferramentas durante o funcionamento mediante a interface IFS
  • Utilização otimizada do tempo de buffer e monitoramento preventivo do acumulador de energia
  • Carregamento rápido da bateria
  • Sinalização e parametrização abrangente
  • Acionamento rápido de disjuntores de linha padrão com tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Partida confiável de cargas pesadas com a reserva de potência estática POWER BOOST com duração até 1,5 vezes de corrente nominal permanente
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2320225
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 275 (C-4-2017)
GTIN 4046356554206
Peso por unidade (exclusive embalagem) 654,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85371091
País de origem CN (China)