Cabo - VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-pólos, 180 °-Saída); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 50-pólos, 90 °-saída); comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Comprimento conforme desejado
  • de 26 a 50 polos
  • Número de série individual
  • Conector de encaixe conforme IEC 60603-13
  • Ligação 1:1

Dados comerciais

Código do pedido 2318907
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 601 (C-7-2015)
GTIN 4046356312035
Peso por unidade (exclusive embalagem) 529,000 GRM