Cabo - VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826

A ilustração indica uma variante de 50 pólos

Cabo circular montado; Conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 40-pólos, 180 °-Saída); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 40-pólos, 90 °-Saída); Comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Comprimento conforme desejado
  • de 26 a 50 polos
  • Número de série individual
  • Conector de encaixe conforme IEC 60603-13
  • Ligação 1:1

Dados comerciais

Código do pedido 2318826
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 582 (C-5-2017)
GTIN 4046356311991
Peso por unidade (exclusive embalagem) 481,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290