Cabo - VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677

A ilustração indica uma variante de 50 pólos

Cabo circular montado; Conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 26-pólos, 180 °-Saída); Conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 26-pólos, 90 °-Saída); Comprimento de cabo: 4 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Comprimento conforme desejado
  • de 26 a 50 polos
  • Número de série individual
  • Conector de encaixe conforme IEC 60603-13
  • Ligação 1:1

Dados comerciais

Código do pedido 2318677
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 501 (C-7-2013)
GTIN 4046356311939
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290