Cabo - VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - 2318350

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 10-pólos, 180 °-Saída); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 10-pólos, 90 °-saída); comprimento de cabo: 4 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Comprimento conforme desejado
  • de 10 a 20 polos
  • Número de série individual
  • Conector de encaixe conforme IEC 60603-13
  • Ligação 1:1

Dados comerciais

Código do pedido 2318350
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 500 (C-7-2013)
GTIN 4046356312288
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM