Conversor de interface - PSI-BRIDGE-DNET CAN - 2313533

Ponte modular para transmissão de DeviceNet/SDS/CANopen® via Ethernet, faixas de modem e rádio. Isolação de potencial de alta qualidade entre as interfaces, fixação em trilho, alimentação 24 V DC

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Taxas de transmissão de dados CAN até 1 MBit/s
  • Taxas de transmissão de dados RS-422 até 500 kBit/s
  • Isolamento em 4 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS
  • Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
  • Homologado para utilização na zona 2
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2313533
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 337 (C-8-2015)
GTIN 4046356464697
Peso por unidade (exclusive embalagem) 236,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85176200