Cabo com condutor de fibra óptica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cabo de fibra polimérica PROFINET, duplex 980 µm / 1000 µm, versão robusta para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Cabo de instalação universal para a disposição em instalações e máquinas estacionárias
  • Para a área interna
  • Fios individuais de 2,2 mm em poliamida (PA) muito robusta
  • Revestimento exterior em poliuretano robusto (PUR)
  • PROFINET Tipo B
  • Sem halogênio, resistente a ozônio e UV
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2313397
Quantidade de embalagem (VPE) 1 M
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 360 (C-8-2015)
GTIN 4046356418515
Peso por unidade (exclusive embalagem) 51,740 GRM
Número do imposto alfandegário 85447000