Gerenciamento do motor - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

A ilustração indica a variante: EMM 3- 24DC/500AC-16

Gerenciamento eletrônico do motor para operação com transformador de corrente externo - medição de potência efetiva para controle de sobrecarga e baixa carga do motor e instalação para a proteção perfeita de todas as classes de potência. Limites de ligação e sinalização com parametrização livre

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Ligação opcional ao sistema INTERFACE e PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • Saídas digitais comandam elementos de comutação externos
  • Limites de comutação e aviso livremente parametrizáveis
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297507
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175760
Peso por unidade (exclusive embalagem) 246,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098