Contator trifásico reversível - ELR W3- 24DC/500AC-16 - 2297332

Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 16 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Fusível térmico opcional
  • Períodos de comutação estáveis e curtos
  • Comutação sem ruído e sem desgaste
  • Vida útil longa
  • Comutação de bloqueio e de carga integrados
  • Alta frequência de comutação
  • Ligação de proteção integrado
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297332
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175692
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.808,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85364900