Contator trifásico reversível - ELR W3-230AC/500AC- 9 - 2297329

Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 9 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fusível térmico opcional
  • Períodos de comutação estáveis e curtos
  • Comutação sem ruído e sem desgaste
  • Vida útil longa
  • Ligação de proteção integrado
  • Alta frequência de comutação
  • Comutação de bloqueio e de carga integrados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297329
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175685
Peso por unidade (exclusive embalagem) 708,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85364900