Contator trifásico reversível - ELR W3- 24DC/500AC- 9 - 2297316

Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 9 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fusível térmico opcional
  • Períodos de comutação estáveis e curtos
  • Vida útil longa
  • Comutação sem ruído e sem desgaste
  • Ligação de proteção integrado
  • Comutação de bloqueio e de carga integrados
  • Alta frequência de comutação
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297316
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175678
Peso por unidade (exclusive embalagem) 717,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85364900