Contator eletrônico - ELR 2+1-230AC/500AC-37 - 2297280

Contator para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 37 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fusível térmico opcional
  • Períodos de comutação estáveis e curtos
  • Comutação sem ruído e sem desgaste
  • Vida útil longa
  • Ligação de proteção integrado
  • Alta frequência de comutação
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297280
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175647
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.790,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85364900