Contator eletrônico - ELR 3-230AC/500AC-16 - 2297248

Contator para semicondutor trifásico com entrada 230 V AC, corrente de saída 16 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fusível térmico opcional
  • Períodos de comutação estáveis e curtos
  • Comutação sem ruído e sem desgaste
  • Vida útil longa
  • Alta frequência de comutação
  • Ligação de proteção integrado
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297248
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175609
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.781,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85364900