Acionador de motor híbrido - ELR W3- 24DC/500AC- 9I - 2297057

Contator reversível de semi-condutor de 3 fases "4 em 1" com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 9 A, função de parada de emergência e comutação de sobrecarga ajustável.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • 22,5 mm de largura
  • Nível de segurança conforme IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Economia de cabeamento
  • Longa vida útil
  • Economiza de espaço
  • Ponte em loop trifásica
  • Corrente ajustável para função bimetal
  • Comutação com pouco desgaste
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2297057
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 19 (C-7-2013)
GTIN 4046356170581
Peso por unidade (exclusive embalagem) 288,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85371098