Régua à mola - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Régua de mola 19", corrente nominal: 4 A, número de polos: 32, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão de campo simples a conectores conforme IEC 60603/DIN 41617
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2285467
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055943
Peso por unidade (exclusive embalagem) 83,830 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)