Caixa eletrônica - ME 17,5 UT TBUS BK - 2279509

, comprimento: 99 mm,Caixa de montagem, Parte inferior, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: preto, largura: 17,5 mm, altura: 114,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2279509
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356288644
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,018 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback