Caixa eletrônica - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conector ME...TBUS com 5 contatos paralelos pode ser encaixado no trilho de fixação, economizando espaço
  • Contatos de ouro para transmissão de dados e alimentação de energia (125 V, 8 A)
  • Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de sinais não é interrompida, alimentação mediante o conector padrão MINI COMBICON

Dados comerciais

Código do pedido 2279282
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356299534
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,730 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000