Caixa eletrônica - ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279266

Abertura para inserção para partes superiores da caixa ME...OTP...MSTBO...

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conector ME...TBUS com 5 contatos paralelos pode ser encaixado no trilho de fixação, economizando espaço
  • Contatos de ouro para transmissão de dados e alimentação de energia (125 V, 8 A)
  • Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de sinais não é interrompida, alimentação mediante o conector padrão MINI COMBICON

Dados comerciais

Código do pedido 2279266
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 670 (C-1-2013)
GTIN 4046356299510
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,630 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099