Caixa eletrônica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, Parte superior, cor: verde, largura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2278966
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356328722
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000