Caixa eletrônica - ME 67,5 UT/FE BU - 2278597

Caixa de montagem com fendas de ventilação, Parte inferior, cor: azul, largura: 67,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 114,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2278597
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356302234
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,980 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000