Transformador de corrente - PACT MCR-V2C-10036-129 - 2277527

Transformador de corrente plugável e calibrável, corrente primária selecionável entre 500...2500 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de exatidão selecionável 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S; potência nominal selecionável. Opcional: calibração do transformador e criação dos certificados correspondentes.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Para a operação de calibragem de transformadores de corrente existem taxas de calibragem conforme legislação, baseadas na intensidade da corrente de medição primária.

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(400...4000) A
  • Medidas do trilho: 3x 100x12 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2277527
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 230 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 480,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129