Transformador de corrente - PACT MCR-V2C- 6315- 95 - 2277475

Transformador de corrente plugável e calibrável, corrente primária selecionável entre 200...1500 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de exatidão selecionável 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S; potência nominal selecionável. Opcional: calibração do transformador e criação dos certificados correspondentes.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Para a operação de calibragem de transformadores de corrente existem taxas de calibragem conforme legislação, baseadas na intensidade da corrente de medição primária.

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(200...2500) A
  • Medida de condutor circular: Ø 53 mm
  • Medidas do trilho: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2277475
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 228 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 426,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129