Transformador de corrente - PACT MCR-V2-10020-129 - 2277378

Transformador de corrente plugável, corrente primária selecionável entre 400...4000 A AC; corrente secundária selecionável 1 A AC ou 5 A AC; classe de exatidão selecionável 0,5 ou 1; potência nominal selecionável

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(400...4000) A
  • Medida de condutor circular: Ø 85 mm
  • Medidas do trilho: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2277378
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 230 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 505,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129