Transformador de corrente - PACT MCR-V2- 8020-105 - 2277365

Transformador de corrente plugável, corrente primária selecionável de 500...2000 A AC; corrente secundária selecionável 1 A AC ou 5 A AC; classe de precisão selecionável 0,5 ou 1; potência nominal selecionável

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(500...2000) A
  • Medida de condutor circular: Ø 70 mm
  • Medidas do trilho: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2277365
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 229 (C-5-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 484,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129