Transformador de corrente - PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 - 2277226

Transformador de corrente plugável, corrente primária 1000 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 10 VA

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(200...2500) A
  • Medida de condutor circular: Ø 53 mm
  • Medidas do trilho: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2277226
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305037
Peso por unidade (exclusive embalagem) 432,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129