Transformador de corrente - PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 - 2276269

Transformador de corrente plugável, corrente primária 500 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 10 VA

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Corrente de dimensionamento primária Ipn: 0...(400...2500) A
  • Medida de condutor circular: Ø 61 mm
  • Medidas do trilho: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Dados comerciais

Código do pedido 2276269
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502696
Peso por unidade (exclusive embalagem) 468,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85043129