Relé de estado sólido miniatura - SIM-EI- 12DC/TTL/100 - 2271141

A ilustração indica a variante SIM-EI- 5CC/TTL/100

Relé de estado sólido de entrada, com ligação de proteção no circuito de entrada e saída, entrada: 12 V DC, saída: nível lógico TTL, máx. 100 mA

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2271141
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 557 (C-7-2013)
GTIN 4017918054182
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85364190