Bloco para placas plugáveis - SKBI 64/B64 - 2263023

Bloco para placas plugáveis, corrente nominal: 1 A, número de polos: 64, passo: 2,54 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2263023
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 780 (C-1-2013)
GTIN 4017918053871
Peso por unidade (exclusive embalagem) 267,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010