Bloco para placas plugáveis - SKBI 32/F/ZB - 2261096

Bloco para placas plugáveis, corrente nominal: 4 A, número de polos: 32, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2261096
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053833
Peso por unidade (exclusive embalagem) 201,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010