novo

Caixa eletrônica - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

, comprimento: 176 mm,Base, cor: preto, largura: 170 mm, altura: 64 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Parte integrante do sistema EnviroCase
  • Adequada para o emprego em áreas internas e externas
  • Corresponde no caso de uso da placa frontal fixada em base ao grau de proteção IP66/IP67
  • Permite montagem em parede, painel e barra
  • Montagem sem ferramentas

Dados comerciais

Código do pedido 2230001
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
GTIN 4055626381343
Peso por unidade (exclusive embalagem) 263,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem US (Estados Unidos)